norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant cylindrique en AlNiCo à diamètre exterieur non calibré
09061

Aimant cylindrique en AlNiCo à diamètre exterieur non calibré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Zingué.Nota :Système blindé. Diamètre « D » sans diamètre extérieur calibré. Possibilités de fixation : emmanchement serré, frettage ou collage.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09061 Aimant cylindrique en AlNiCo sans diamètre extérieur calibré 186 kB

Dessins

Aimant cylindrique en AlNiCo à diamètre exterieur non calibré

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09061-01620121,5 0,00 €
09061-02820113,5 0,00 €
09061-031020107 0,00 €
09061-041320910 0,00 €
09061-051620518 0,00 €
09061-062025642 0,00 €
09061-0725351096 0,00 €
09061-0832408180 0,00 €
09061-09405010240 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83