norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo
09063

Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Zingué.Nota :Aimants cylindriques avec tenon lisse, système blindé.
Le tenon peut être rallongé de la cote « H1 » sans diminution de son adhérence.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09063 Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo 139 kB

Dessins

Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09063-016382021,7 0,00 €
09063-028382034 0,00 €
09063-0310482068,5 0,00 €
09063-04134820712 0,00 €
09063-05165820520 0,00 €
09063-06206825650 0,00 €
09063-0725810355115 0,00 €
09063-08321010403200 0,00 €
09063-09401520505240 0,00 €
09063-10501825602420 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83