norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants plats avec trou fraisé en SmCo
09071-20

Aimants plats avec trou fraisé en SmCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.Plage de température :280 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09071-20 Aimants plats avec trou fraisé en SmCo 146 kB

Dessins

Aimants plats avec trou fraisé en SmCo

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09071-20-1616 ±0,153,56,64,557 0,00 €
09071-20-2020 ±0,154,59,3681 0,00 €
09071-20-2525 ±0,154,59,27105 0,00 €
09071-20-3232 ±0,25,511,57235 0,00 €
09071-20-4040 ±0,25,511,58540 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83