norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants plats avec trou fraisé en NdFeB
09071-30

Aimants plats avec trou fraisé en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09071-30 Aimants plats avec trou fraisé en NdFeB 147 kB

Dessins

Aimants plats avec trou fraisé en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09071-30-13133,56,64,540 0,00 €
09071-30-16163,56,64,575 0,00 €
09071-30-20204,596105 0,00 €
09071-30-25254,597160 0,00 €
09071-30-32325,5117310 0,00 €
09071-30-40405,510,68500 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83