norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de contact caoutchoutée
09117

Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en Inox 1.4104.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Surface de contact caoutchoutée (TPE).
Nota :Aimant cylindrique avec filetage, système blindé. Avec surface de contact caoutchoutée pour la protection des surfaces fragiles. Grâce à la protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants cylindriques avec surface de contact caoutchoutée peuvent être utilisés comme système de butée magnétique.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09117 Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de contact caoutchoutée 193 kB

Dessins

Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de contact caoutchoutée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HLSWForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09117-130613M616101115 0,00 €
09117-160816M818121323 0,00 €
09117-201020M1020141746 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83