norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant plat à tenon taraudé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc
09114

Aimant plat à tenon taraudé en NdFeB, avec revêtement de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition :Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota :Aimants plats avec tenon taraudé, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.Plage de température :60 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09114 Aimant plat à douille taraudée en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc 170 kB

Dessins

Aimant plat à tenon taraudé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2HH1TForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09114-01128M4714,8610 0,00 €
09114-07188M4611,5637 0,00 €
09114-02228M4611,5650 0,00 €
09114-03318M4611,5575 0,00 €
09114-04438M4610,5585 0,00 €
09114-056610M58,2158180 0,00 €
09114-068812M88,21711420 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83