norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure
09071

Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09071 Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure 116 kB

Dessins

Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2HForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
09071-0116±0,153,5 ±0,27,5±14,514 0,00 €
09071-0220±0,154,2±0,28,5±1622 0,00 €
09071-0325±0,155,5±0,213±1736 0,00 €
09071-0432±0,205,5±0,211±1772 0,00 €
09071-0540±0,205,5±0,213±1890 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83