norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant cylindrique taraudé en NdFeB
09068

Aimant cylindrique taraudé en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. Les aimants cylindriques sont utilisés pour le montage dans de l'acier ou du fer.
Cette exigence est majoritairement imposée dans la construction d'installations et de machines.
Utilisation également comme aimants à trou borgne.

Taille D 50 : système avec 4 aimants de Ø 18 mm.
Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09068 Aimant cylindrique taraudé en NdFeB 172 kB

Dessins

Aimant cylindrique taraudé en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HTsurépaisseur
d'usinage
(en mm)
Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09068-018M3125312 0,00 €
09068-0210M4167724 0,00 €
09068-0313M4187360 0,00 €
09068-0416M4207690 0,00 €
09068-0520M52599135 0,00 €
09068-0625M630910190 0,00 €
09068-0735M8401310300 0,00 €
09068-0850M12501313550 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83