norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant cylindrique en NdFeB
09067-10

Aimant cylindrique en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition :Corps lisse.Nota :Modèle lisse, système blindé.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique.
Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09067-10 Aimant cylindrique en NdFeB 181 kB

Dessins (aperçu complet)

Aimant cylindrique en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HH1TForce
d'attraction
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe en fer
mm
CAOAcc.PrixCommander
09067-10-106A6-2010-101,5 0,00 €
09067-10-108A8-2010-251,5 0,00 €
09067-10-110A10-208-452 0,00 €
09067-10-113A13-206-702,5 0,00 €
09067-10-116A16-202-1503 0,00 €
09067-10-120A20-255-2804 0,00 €
09067-10-125A25-357-4505 0,00 €
09067-10-132A32-404,5-7006 0,00 €
09067-10-206B6M320-5101,5 0,00 €
09067-10-208B8M320-5251,5 0,00 €
09067-10-210B10M420-7452 0,00 €
09067-10-213B13M420-7702,5 0,00 €
09067-10-216B16M425-81503 0,00 €
09067-10-220B20M625-62804 0,00 €
09067-10-225B25M635-84505 0,00 €
09067-10-232B32M640-67006 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83