norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Grenouillères

Les grenouillères sont principalement utilisées comme moyen de fixation simple et sûr pour les applications industrielles. Qu'il s'agisse de volets, de caches, de couvercles de réservoir ou d'habillages de machines, les différents modèles de grenouillères assurent un maintien et une fermeture fiables.
En fonction des exigences, norelem propose des grenouillères avec étrier à ressort, avec étrier de serrage ou avec crochet de bridage mobile. Elles sont disponibles en finition acier ou inox. La gamme de produits de norelem comprend également des grenouillères réglables, existant en modèle standard ou lourd.
Les grenouillères réglables modèle lourd conviennent particulièrement pour les charges de traction élevées. C'est pourquoi, les grenouillères forgées sont souvent utilisées dans la fabrication de véhicules utilitaires et de machines agricoles, où des charges de plusieurs tonnes doivent être transportées. Pour que le transport ou d'autres opérations de travail puissent être réalisés sans difficulté, les grenouillères sont équipées d'une sécurité sous la forme d'un cran, rendant impossible toute ouverture involontaire en position fermée. Afin de pouvoir compenser d'éventuelles tolérances, le crochet de bridage peut être réglé via une vis.

Loquets de verrouillage

Outre de nombreuses grenouillères, norelem propose également une gamme de loquets de verrouillage. Ces derniers conviennent particulièrement pour un verrouillage sûr des portes et volets. Ils se distinguent par leur grande flexibilité et leur montage facile sur les profilés en aluminium courants. La fixation s'effectue sans manipulation mécanique complexe au moyen de vis CHC ou à tête bombée (taille M6).
Le principe de fonctionnement est simple : en tirant légèrement sur la poignée, le verrou se déboîte du loquet, permettant ainsi l'ouverture de la porte. Pour fermer, il suffit d'appuyer légèrement pour emboîter le loquet. Par ailleurs, en position fermée, les loquets de verrouillage sont protégés contre le démontage.
Les loquets de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée sont adaptés aux zones d'accès sensibles. Ils sont conformes à la norme EN ISO 13849-1 (cat. 4/PLe), garantissant ainsi une sécurité maximale. Le raccordement des loquets de verrouillage spéciaux s'effectue à l'aide d'un connecteur M12.
norelem propose également un dispositif d'ouverture de secours adapté au loquet de verrouillage permettant d'empêcher un enfermement par erreur. Les portes peuvent ainsi être ouvertes de l'intérieur si besoin.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83