norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelles à serrage rapide
Sauterelles pneumatiques
Accessoires pour sauterelles
Grenouillères
Verrous quart de tour
05000

Sauterelles à serrage rapide Sauterelles...

retour

norelem réalise - 05000

Le groupe de produits 05000 de norelem comprend des pièces normalisées permettant de réaliser toutes les opérations de fixation et de serrage. Ce groupe est divisé est cinq catégories :
- sauterelles à serrage rapide
- sauterelles pneumatiques
- accessoires
- grenouillères
- verrous quart de tour

Sauterelles

Avec un total de 125 articles, les sauterelles à serrage rapide couvrent une large gamme de produits. Elles sont principalement utilisées dans les industries du métal, du bois et du plastique. Les trois modèles – sauterelle à levier vertical, sauterelle à levier horizontal et sauterelle à pousser et tirer – sont disponibles dans de nombreux modèles différents.

Sauterelle pneumatique

Serrage par air comprimé – Les sauterelles pneumatiques sont actionnées à l'aide d'air comprimé et soulagent ainsi l'utilisateur en cas d'opérations de serrage fréquentes. Le gros avantage des sauterelles pneumatiques par rapport aux sauterelles manuelles est qu'elles peuvent actionner plusieurs sauterelles à la fois, et les fermer suivant un ordre prédéfini. L'éventail de produits norelem comprend des sauterelles pneumatiques dans différents modèles.

Accessoires

La catégorie « Accessoires » comprend entre autres des vis de pression dans différents modèles, ainsi que différentes poignées en plastique, qui sont par exemple remplaçables et interchangeables dans les sauterelles.

Grenouillères

Les grenouillères sont polyvalentes. Elles permettent de maintenir et obturer de manière sûre les clapets, habillages de machines ou portes. En plus des grenouillères, norelem propose des loquets de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée. Les loquets de verrouillage se fixent principalement sur les profilés en aluminium mais peuvent également être utilisés sur des portes ou des clapets.

Verrou quart de tour

Les verrous quart de tour sont disponibles dans une grande variété de modèles. Ces éléments de fixation fiables et flexibles peuvent être utilisés dans de multiples domaines. En fonction des exigences et de l'utilisation prévue, l'utilisateur peut faire son choix parmi différents modèles. norelem propose des modèles de verrou quart de tour aux dimensions, types de poignée et matériaux variés.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83