norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous de fixation cachés
05536

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :zingué, passivé en couche épaisse et traité Top Coat.
inox brut.
Nota :Les grenouillères avec étrier de serrage servent à tenir et à fermer les volets, les couvercles de réservoir, les habillages de machine et autres objets similaires. Elles sont résistantes aux vibrations en raison du dépassement du point d'alignement des axes.
La force de serrage est appliquée grâce au serrage de l'étrier de serrage.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.

Commander le modèle de contre-crochet souhaité séparément.
Sur demande :Modèle avec œillet pour verrouillage avec cadenas.Accessoires :Contre-crochet 05536.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05536 Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous de fixation cachés 152 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous de fixation cachés

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous de fixation cachés, forme A

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous de fixation cachés, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Forme

CAOAcc.PrixCommander
05536-1520871acierA 0,00 €
05536-1520872acier inoxydableA 0,00 €

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous de fixation cachés, forme B

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous de fixation cachés, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Forme

CAOAcc.PrixCommander
05536-2521221acierB 0,00 €
05536-2521222acier inoxydableB 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83