norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés
05547-10

Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Zinc injecté haute pression.Finition :Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.Nota :Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre de portes et de trappes. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.

Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.

Le modèle avec serrure à barillet est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est unique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.

La capacité de charge maximale est de 1 200 N.

Contre-crochet fourni.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05547-10 Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés 275 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés

Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés, non verrouillables

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés, non verrouillables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Couleur
du corps
de base
Surface
corps
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CAOAcc.PrixCommander
05547-10-10064non verrouillablesnoirlaquée poudre64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 0,00 €
05547-10-20064non verrouillables-chromée brillante64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 Sur demande
05547-10-30064non verrouillables-chromé mat64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 Sur demande
05547-10-10076non verrouillablesnoirlaquée poudre763221243,23,2161234,584166 Sur demande
05547-10-20076non verrouillables-chromée brillante763221243,23,2161234,784166 Sur demande
05547-10-30076non verrouillables-chromé mat763221243,23,2161234,984166 Sur demande

Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés, verrouillables

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés, verrouillables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Couleur
du corps
de base
Surface
corps
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CAOAcc.PrixCommander
05547-10-11064verrouillablenoirlaquée poudre64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 0,00 €
05547-10-21064verrouillable-chromée brillante64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 Sur demande
05547-10-31064verrouillable-chromé mat64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 Sur demande
05547-10-11076verrouillablenoirlaquée poudre763221243,23,2161234,684166 Sur demande
05547-10-21076verrouillable-chromée brillante763221243,23,2161234,884166 Sur demande
05547-10-31076verrouillable-chromé mat763221243,23,2161234,184166 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83