norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton étoile : thermoplastique.
Insert acier.
Rondelle : acier 140 HV.
Vis d'articulation : acier, classe de résistance 8.8.
Axe d'articulation : acier de traitement 1.1181.
Finition :Bouton étoile. Insert acier zingué passivé bleu
Rondelle coloris naturel.
Vis d'articulation brunie.
Axes d'articulation traité, rectifié, naturels.
Nota :Les vis orientables sont livrées non montées.
Les anneaux élastiques adaptés sont joints.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05660 Vis orientable 208 kB

Dessins

Vis orientable

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
min.
L2
max.
SCAOAcc.PrixCommander
05660-06050M6614321220101,6221732447 0,00 €
05660-06075M6614321220101,6221757697 0,00 €
05660-08050M8818401624131,6302528429 0,00 €
05660-08075M8818401624131,6302553679 0,00 €
05660-10075M1010205020311723732496512 0,00 €
05660-10100M1010205020311723732749012 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83