norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Nombreuses variantes de verrous à loquet rotatif

retour

Fixer solidement les armoires de commande électriques et boîtiers

norelem livre de nombreuses variantes de verrous à loquet rotatif

Les verrous quart de tour sont utilisés dans toutes les applications nécessitant de verrouiller de manière fiable des portes, clapets ou couvercles de réservoir. Chez norelem, les constructeurs peuvent trouver une large gamme de formes de boîtiers et de modes d'actionnement dans différents matériaux.

Les verrous peuvent être montés aussi bien à droite qu'à gauche et peuvent être actionnés dans leur version standard au moyen d'une clé à trois pans, à quatre pans ou à double barre. Pour les applications demandant une manipulation manuelle, norelem propose également des versions avec broche, poignée en T ou poignée en L. Certains de ces modèles sont disponibles dans une version fermant à clé.

Pour les domaines d'utilisation aux exigences particulières, norelem propose également des verrous quart de tour avec serrure, came étagée ou fonction de compression. Ceux-ci sont particulièrement utilisés pour les portes et boîtiers dont l'épaisseur nécessite une pression de compression élevée.

Les verrous quart de tour standard de norelem sont réalisés avec un joint torique interne et un joint d'étanchéité extérieur. Ils correspondent à l'indice de protection IP65 et sont protégés contre la pénétration d'humidité, de poussière et d'autres corps étrangers. norelem livre les verrous quart de tour dans les matériaux suivants : zinc injecté haute pression, plastique et Inox.

Pour les applications dans lesquelles l'hygiène est cruciale, dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique, norelem propose une version en Inox avec rayons et surface polie, résistante aux impuretés et aux détergents aggressifs.

Les clés, couronnes anti-poussière et poignées d'ouverture adaptées aux verrous quart de tour peuvent également être commandées chez norelem.

Rendez-nous visite sur le salon EMO de Hanovre, hall 3, stand D49, et sur le salon MOTEK de Stuttgart, hall 5, stand 5525.
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83