norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton.
Came en acier.
Clé en maillechort.
Finition :Barillet : chromé.
Écrou et came : zingué.
Nota :Verrou quart de tour fermant à clé à configuration droite ou gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 2233).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05564 Verrou quart de tour compact fermant à clé 187 kB

Dessins

Verrou quart de tour compact fermant à clé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementA

HCAOAcc.PrixCommander
05564-1075clé7,513,5 0,00 €
05564-1135clé13,513,5 0,00 €
05564-1195clé19,513,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83