norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition :Barillet : chromé ou revêtu de poudre noir.
Écrou zingué.
Nota :Verrou quart de tour résistant aux vibrations à butée d'arrêt. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). Testé en conformité avec les normes NF EN 60068-2-64 (vibrations) et NF EN 60068-2-27 (chocs), norme de test 61373. Résistant aux vibrations conformément aux exigences des applications ferroviaires de catégorie 1, classe B (= exigences les plus rigoureuses).

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille 05586.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05563.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 6 mm
b) Fente
c) Triangulaire 6,5 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05561 Verrous quart de tour compacts, diamètre du boîtier 20 mm 239 kB

Dessins

Verrous quart de tour compacts, diamètre du boîtier 20 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseActionnement

HSWS
max.
CAOAcc.PrixCommander
05561-16131argentcarré 6 mm13,5207 0,00 €
05561-20131argentfente13,5207 0,00 €
05561-86131argenttriangulaire 6,5 mm13,5207 0,00 €
05561-16132noircarré 6 mm13,5207 0,00 €
05561-20132noirfente13,5207 0,00 €
05561-86132noirtriangulaire 6,5 mm13,5207 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83