norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour en zinc, corps et actionneur chromés ou thermolaqués noir
05566

Verrous quart de tour en zinc, corps et actionneur chromés ou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier, manette et écrou en zinc injecté haute pression.
Joint torique en NBR, joint plat en PUR.
Finition :Boîtier et manette : chromé ou revêtu de poudre noir.
Écrou : zingué.
Nota :Verrou quart de tour résistant aux vibrations à butée d'arrêt. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). Testé en conformité avec les normes NF EN 60068-2-64 (vibrations) et NF EN 60068-2-27 (chocs), norme de test 61373. Résistant aux vibrations conformément aux exigences des applications ferroviaires de catégorie 1, classe B (= exigences les plus rigoureuses). L'écrou de fixation est pourvu de pattes de mise à la terre.

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint PUR expansé.

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille 05586.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05570.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Fente
d) Double empreinte 3 mm
e) Double empreinte 5 mm
f) Triangulaire 8 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05566 Verrous quart de tour en zinc, corps et actionneur chromés ou thermolaqués noir 242 kB

Dessins

Verrous quart de tour en zinc, corps et actionneur chromés ou thermolaqués noir

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseMatière du corps de baseSurface
corps
ActionnementHSWS
max.
CAOAcc.PrixCommander
05566-17181-zincchromécarré 7 mm18278 0,00 €
05566-18181-zincchromécarré 8 mm18278 0,00 €
05566-20181-zincchroméfente18278 0,00 €
05566-43181-zincchromédouble empreinte 3 mm18278 0,00 €
05566-45181-zincchromédouble empreinte 5 mm18278 0,00 €
05566-88181-zincchrométriangulaire 8 mm18278 0,00 €
05566-17182noirzinclaqué poudrecarré 7 mm18278 0,00 €
05566-18182noirzinclaqué poudrecarré 8 mm18278 0,00 €
05566-20182noirzinclaqué poudrefente18278 0,00 €
05566-43182noirzinclaqué poudredouble empreinte 3 mm18278 0,00 €
05566-45182noirzinclaqué poudredouble empreinte 5 mm18278 0,00 €
05566-88182noirzinclaqué poudretriangulaire 8 mm18278 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83