norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique PA6 renforcé de fibre de verre.Finition :noir.Nota :Poignée d'ouverture pratique pour verrou quart de tour avec un diamètre de tête de 32mm maximum. En cas d'utilisation de la poignée d'ouverture, la cote «A» du verrou quart de tour diminue de 2 mm.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05585 Poignées d‘ouverture 270 kB

Dessins

Poignées d‘ouverture

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD
max.
D1

CAOAcc.PrixCommander
05585-20222828,532 0,00 €
05585-20223232,536 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83