norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour à compression en zinc avec hauteur de came réglable
05575

Verrous quart de tour à compression en zinc avec hauteur de came...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier, manette et écrou : zinc injecté haute pression.
Joint plat : CR.
Finition :Boîtier et manette : chromé.
Écrou : zingué.
Nota :Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Anti-vibration grâce à un enclenchement à ressort en position finale « verrouillé ». Testé en conformité avec les normes NF EN 60068-2-64 (vibrations) et NF EN 60068-2-27 (chocs), norme de test 61373. Résistant aux vibrations conformément aux exigences des applications ferroviaires de catégorie 1, classe B (= exigences les plus rigoureuses).

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Fonction :En tournant le mécanisme d'actionnement vers la droite, la came tourne de 90° et est amenée en position de fermeture. En poursuivant la rotation de 90° supplémentaires, la came est déplacée en position axiale par le biais du filetage et la pression de compression est ainsi augmentée. La course de serrage est de 6 mm. Avec marquage sur le corps pour la position « verrouillé ».Accessoires :Clé à douille 05586.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05570.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Double empreinte 3 mm
c) Double empreinte 5 mm
d) Triangulaire 8 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05575 Verrous quart de tour à compression en zinc avec hauteur de came réglable 206 kB

Dessins

Verrous quart de tour à compression en zinc avec hauteur de came réglable

Sélection/filtre d'articles

Référence

ActionnementHSWS
max.
CAOAcc.PrixCommander
05575-18351carré 8 mm35,52716 0,00 €
05575-43351double empreinte 3 mm35,52716 0,00 €
05575-45351double empreinte 5 mm35,52716 0,00 €
05575-88351triangulaire 8 mm35,52716 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83