norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour à actionnement par manette, diamètre du boîtier 30,5 mm
05571

Verrous quart de tour à actionnement par manette, diamètre du...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier, manette et écrou en zinc injecté haute pression.
Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition :Boîtier : chromé. Manette : chromé ou revêtu de poudre noir.
Écrou : zingué.
Nota :Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). L'écrou de fixation est pourvu de pattes de mise à la terre.

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 101 ou 1333).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille 05586.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05570.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05571 Verrous quart de tour à actionnement par manette, diamètre du boîtier 30,5 mm 146 kB

Dessins

Verrous quart de tour à actionnement par manette, diamètre du boîtier 30,5 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
Actionnement

Finition

HS
max.
CAOAcc.PrixCommander
05571-1181chromépapillon-188 0,00 €
05571-2181chromépoignée papillon verrouillablefermeture 101188 0,00 €
05571-3181chromépoignée papillon verrouillablefermeture 1333188 0,00 €
05571-1182laqué poudrepapillon-188 0,00 €
05571-2182laqué poudrepoignée papillon verrouillablefermeture 101188 0,00 €
05571-3182laqué poudrepoignée papillon verrouillablefermeture 1333188 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83