Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínky se schodovitými zuby z oceli a hliníku
04070

Upínky se schodovitými zuby z oceli a hliníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo EN AW-7022.Provedení: lakováno, hliník bez povrchové úpravy.Upozornění:Použití pouze ve spojení s univerzálními upínacími podložkami 02270.

Při použití kuželových pánví 07420 je nutné použít provedení G.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04070 Upínky se schodovitými zuby z oceli a hliníku 170 kB

Výkresy

Upínky se schodovitými zuby z oceli a hliníku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
LAB1B2B3E1E2F
kN
pro
šroub
CADPřís.CenaObjednat
04070-06zušlechtěná ocel5010720810204,82M6 11,24 €
04070-08zušlechtěná ocel60129251013228,77M8 13,70 €
04070-10zušlechtěná ocel8015113012153013,9M10 13,70 €
04070-12zušlechtěná ocel10020144014214020,2M12/M14 15,84 €
04070-16zušlechtěná ocel12525185018264537,8M16/M18 25,12 €
04070-20zušlechtěná ocel16030226022306058,8M20/M22 39,18 €
04070-24zušlechtěná ocel20030267026358084,7M24 61,81 €
04070-206hliník5010720810204,82M6 24,63 €
04070-208hliník60129251013228,77M8 24,63 €
04070-210hliník8015113012153013,9M10 24,63 €
04070-212hliník10020144014214020,2M12/M14 24,63 €
04070-216hliník12525185018264537,8M16/M18 32,87 €
04070-220hliník16030226022306058,8M20/M22 56,43 €
04070-224hliník20030267026358084,7M24 109,54 €