|
|
96500Sítě na ochranu povrchů |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyethylen.Pokyny k objednání:Dodávka jen po rolích.Upozornění:Účinná ochrana povrchů a citlivého zboží, které je vystaveno lehkému, středně těžkému a těžkému zatížení při výrobě, skladování a přepravě. Kromě toho lze pro jednorázovou ochranu použít povrchové ochranné sítě pro velmi lehké náklady. Tyto sítě se používají hlavně v nábytkářském průmyslu k ochraně hotových povrchů nábytku před poškrábáním a lehkými nárazy. Jsou velmi odolné vůči vnějším vlivům a šetrné k životnímu prostředí, protože jsou recyklovatelné. Pro vlastní řezání podle individuálních potřeb. Opakovaně použitelný díky dobrému obnovovacímu účinku na původní průměr.
Velmi lehké zatížení: Pro velmi lehké části nebo součásti nábytku, zejména nábytkové nohy a rámy. Lehké zatížení: Pro lehké až středně těžké díly. Střední zatížení: Pro středně těžké až těžké, citlivé díly. Těžké zatížení: Pro těžké a velmi citlivé díly.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Doporučený průměr | Barva | Délka | G=Hmotnost g/m | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96500-007X25000 | střední zatížení | 7-15 mm | oranžová | 250 m / po rolích | 18 | | | 131,36 € | | 96500-015X20000 | střední zatížení | 15-25 mm | modrá | 200 m / po rolích | 18 | | | 111,11 € | | 96500-025X10000 | střední zatížení | 25-50 mm | žlutá | 100 m / po rolích | 40 | | | 67,93 € | | 96500-050X10000 | střední zatížení | 50-100 mm | červená | 100 m / po rolích | 85 | | | 115,56 € | | 96500-100X05000 | střední zatížení | 100-200 mm | zelená | 50 m / po rolích | 100 | | | 75,47 € | | 96500-200X05000 | střední zatížení | 200-300 mm | oranžová | 50 m / po rolích | 120 | | | 88,54 € | | 96500-300X05000 | střední zatížení | 300-600 mm | bílá | 50 m / po rolích | 250 | | | 167,16 € | | 96500-007X250001 | lehké zatížení | 7-15 mm | oranžová | 250 m / po rolích | 14 | | | 93,94 € | | 96500-015X250001 | lehké zatížení | 15-25 mm | modrá | 250 m / po rolích | 14 | | | 99,35 € | | 96500-025X100001 | lehké zatížení | 25-50 mm | žlutá | 100 m / po rolích | 30 | | | 49,70 € | | 96500-050X100001 | lehké zatížení | 50-100 mm | červená | 100 m / po rolích | 50 | | | 64,49 € | | 96500-080X100001 | lehké zatížení | 80-150 mm | červená | 100 m / po rolích | 50 | | | 72,34 € | | 96500-150X100001 | lehké zatížení | 150-250 mm | černá | 100 m / po rolích | 60 | | | 107,90 € | | 96500-005X050002 | silné zatížení | 5-10 mm | modrá | 50 m / po rolích | 16 | | | 37,90 € | | 96500-010X050002 | silné zatížení | 10-20 mm | modrá | 50 m / po rolích | 27 | | | 32,34 € | | 96500-020X050002 | silné zatížení | 20-30 mm | modrá | 50 m / po rolích | 40 | | | 38,57 € | | 96500-030X050002 | silné zatížení | 30-45 mm | modrá | 50 m / po rolích | 45 | | | 45,74 € | | 96500-045X050002 | silné zatížení | 45-75 mm | modrá | 50 m / po rolích | 70 | | | 56,19 € | | 96500-075X050002 | silné zatížení | 75-100 mm | modrá | 50 m / po rolích | 120 | | | 81,48 € | | 96500-100X050002 | silné zatížení | 100-150 mm | modrá | 50 m / po rolích | 140 | | | 87,06 € | | 96500-150X050002 | silné zatížení | 150-180 mm | modrá | 50 m / po rolích | 180 | | | 136,33 € | | 96500-180X050002 | silné zatížení | 180-220 mm | modrá | 50 m / po rolích | 190 | | | 170,42 € | | 96500-005X300003 | velmi malé zatížení | 5-25 mm | bezbarvé | 300 m / po rolích | 8 | | | 73,31 € | | 96500-020X500003 | velmi malé zatížení | 20-50 mm | zelená | 500 m / po rolích | 13 | | | 132,17 € | | 96500-050X200003 | velmi malé zatížení | 50-90 mm | červená | 200 m / po rolích | 20 | | | 70,16 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|