Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Speciální ocel.Provedení: Kaleno a popuštěno na brynýrovou barvu.Upozornění:Pro matice s drážkou DIN 1804, kruhové matice pro valivá ložiska DIN 981 a pro naše výškově stavitelné prvky 27700 až 27708 (k montáži výškově stavitelných prvků je zapotřebí dvou klíčů s ozubem). Se zaoblenými hranami pro lepší manipulaci.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96650 Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený 81 kB

Výkresy

Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D
min.
D
max.
LTpro hřídelovou
matici s drážkou
DIN 1804
pro pojistnou
matici valivého ložiska
DIN 981
CADPřís.CenaObjednat
96650-01201412141103-- 7,35 €
96650-01602016201103M6, M8M10 7,11 €
96650-02502825281364M10, M12M16 7,49 €
96650-03003230321364M14, M16M18, M20 7,54 €
96650-03403634361705M18, M20M22 8,90 €
96650-03804538451705M26M24 - M30 13,34 €
96650-04004240421705M22, M24M26, M28 8,77 €
96650-04505045502066M26 - M30M32, M35 10,24 €
96650-05205552552066M32, M35M38 10,52 €
96650-05806258622407M38 - M42M42 - M45 15,55 €
96650-06507065702407-M48 - M52 20,13 €
96650-06807568752407M45 - M50M50 - M55 15,41 €
96650-08009080902808M52 - M60M60 - M70 20,91 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83