Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ABS.
Čistič s plstěným obložením.
Upozornění:Pro šetrné a účinné čištění válcových upínacích otvorů nástrojů a otvorů všeho druhu.Použití:1. Povolení čističe stiskem palcového tlačítka = redukce Ø.
2. Upnutí čističe uvolněním palcového tlačítka, otočení o 360°, vytažení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96638 Válcový čistič dvoudílný 80,2 kB

Výkresy

Válcový čistič dvoudílný

Výběr/filtr zboží

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83