Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ABS.
Čistič povločkován PA,
celoplošně povrstveno.
Upozornění:Pro šetrné a účinné čištění válcových upínacích otvorů nástrojů a otvorů všeho druhu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96636 Válcový čistič 73,6 kB

Výkresy

Válcový čistič

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DLL1CADPřís.CenaObjednat
96636-006615837 37,08 €
96636-008815837 38,07 €
96636-0101016847 40,54 €
96636-0121216847 40,54 €
96636-0141416847 42,73 €