Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid (PA 6).Provedení: Černé.Upozornění:Dělicí příčky jsou určeny pro použití v eurokontejnerech o vnějším rozměru 600 x 400 mm (vnitřní rozměr cca 570 x 370 mm), aby je bylo možné rozdělit. Dlouhou stranu lze rozdělit jednoduchým zasunutím po jedné příčce o délce 200 a 360 mm. Krátkou stranu lze rozdělit jedinou přepážkou o 360 mm.

Jednoduchým spojením přepážek tak lze kontejner individuálně rozdělit na menší sektory. Komponenty jsou chráněny proti poškození a sklouznutí během přepravy. Dělicí příčky také zaručují snadné vyjímání komponent.

Protože lze dělicí příčky opět použít, lze opakovaně měnit jejich uspořádání. Pro úsporu místa je lze skladovat naplocho.

Dělící příčky lze prodloužit (max. délka 560 mm) nebo zkrátit pomocí pily. To znamená, že s nimi lze rozdělit i další nádoby nebo zásuvky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96512 Separační můstky z plastu pro přepravky 441 kB

Výkresy

Separační můstky z plastu pro přepravky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníH

LCADPřís.CenaObjednat
96512-0390200Akrátký39200 1,68 €
96512-0390360Bdlouhý39353 2,60 €