|
|
96471Magnetické kapsy s velkou přilnavostí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisUpozornění:Při velkých otřesech nebo porušené přilnavé ploše, např. na drátěných paletách, neposkytují standardní kapsy dostatečnou bezpečnost. Proto mají tyto magnetické kapsy dva silné neodymové magnety. Ty usnadňují manipulaci natolik, že kapsu lze na drátěnou paletu pouze hodit. Magnety zavařené do magnetických kapes si svou přilnavou plochu najdou sami a zajišťují tak bezpečné uchycení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Délka x výška | Vhodná velikost listu | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96471-217155 | 217 x 155 | DIN A5 |  | | 8,48 € | | 96471-220300 | 220 x 300 | DIN A4 |  | | 9,50 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|