Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.Upozornění:Dvojité upínací moduly UNILOCK jsou zvlášť vhodné k přímému upínání obrobků. Obrobky s komplexní geometrií lze tak zcela obrábět ze 4 a 5 stran.
Dvojité upínací moduly UNILOCK lze montovat ve všech polohách.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku). Proces uvolnění se provádí pneumaticky.

Díky upínacím čepům UNILOCK jsou v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16 umožněny následující přídržné síly:
přídržná síla (M10) 35 000 N
přídržná síla (M12) 50 000 N
přídržná síla (M16) 75 000 N

Rozsah dodávky:
1 ks dvojitého upínacího modulu, vč. 3 vzduchových přípojek.
Technické údaje:Tlak při otevírání: 6 bar, vzduch s olejem
Turbotlak: 6 bar
Vzduchová přípojka: G1/8
Přesnost opakování ≤ 0,005 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42782 Dvojitý upínací modul UNILOCK 286 kB

Výkresy

Dvojitý upínací modul UNILOCK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Typ

Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83