Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Paletová spojka 
pro upínací modul UNILOCK EGM 110-75
42780-45

Paletová spojka pro upínací modul UNILOCK EGM 110-75

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Upozornění:Paletová spojka pro upínací modul UNILOCK EGM 110-75 slouží jako rozhraní mezi upínací paletou a upínacím modulem v robotické automatizaci. Kompaktní konstrukce paletové spojky umožňuje nakládání palet velmi blízko strojního stolu.

Paletová spojka se vytahuje z upínacího modulu robota pomocí upínacího čepu UNILOCK. Pojistka proti pootočení kolem středové podélné osy je zajištěno válcovým čepem na přední straně paletové spojky.
Montáž:Při montáži paletové spojky na paletu je třeba dodržet maximální krouticí moment upevňovacích šroubů.
Utahovací moment pro upevňovací šrouby DIN EN ISO 4762 M12 10,9: 92 Nm.
Přednosti:- Kompaktní konstrukce.
- Nízká hmotnost.
- Polohování pomocí krátkých kuželů.
Příslušenství:UNILOCK upínací modul EGM 110-75 (42780-40).Rozsah dodávky- 1x paletová spojka s upínacími čepy.
- 4x upevňovací šrouby DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42780-45 Paletová spojka pro upínací modul UNILOCK EGM 110-75 291 kB

Výkresy

Paletová spojka 
pro upínací modul UNILOCK EGM 110-75

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp provedeníBB1B2B3D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3CADPřís.CenaObjednat
42780-45-1350750351s pojistkou proti protočení751218211210M123579167351355582110 370,30 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83