Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.
Dosedací plocha broušena.
Upozornění:Desky s T-drážkami s lícovanými vodicími vložkami na spodní straně pro snadné vyrovnání desky na strojním stole.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41090 Deska s T-drážkami 194 kB

Výkresy

Deska s T-drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41090-14063400Šířka drážky 14 / rozteč drážek 6321,14 963,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83