Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: vytvrzené a bez povrchové úpravy.Upozornění:Pokud se upínací výška zvýší zvyšovacími adaptéry 41020, je nutné podle velikosti zvýšení vyměnit opěrné lišty.

* Včetně 12 ks upínacích kolíčků 41060-05600.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41030 Opěrné lišty 122 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

HVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
41030-1001003osý upínač Basisset 279,44 €
41030-105*1053osý upínač Basisset 403,65 €
41030-1251253osý upínač se zvyšovacím adaptérem 25 mm 322,24 €
41030-1501503osý upínač se zvyšovacím adaptérem 50 mm 322,24 €
41030-1751755osý upínač Basisset 279,44 €
41030-180*1805osý upínač Basisset 403,65 €
41030-2002005osý upínač se zvyšovacím adaptérem 25 mm 322,24 €
41030-2252255osý upínač se zvyšovacím adaptérem 50 mm 343,65 €
41030-2502505osý upínač se zvyšovacím adaptérem 75 mm (25 + 50) 422,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83