Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová upínací hlava ze zušlechtěné oceli
Šroub s válcovou hlavou, z oceli
Provedení: Kruhová upínací hlava, brynýrovaná.
Šroub s válcovou hlavou, třída pevnosti 10.9.
Upozornění:K upínání kruhových obrobků o průměru 30–200 mm. Upevňuje se na čelist standard nebo čelist neobrobenou.Příslušenství:Upínací kolíčky 41060Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41055 Kruhová upínací hlava 220 kB

Výkresy

Kruhová upínací hlava

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
41055-135010pro všechny 3 a 5osé upínače  131,15 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83