Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Zvyšovací adaptéry se montují mezi základní desku a čelist. Lze tak zvýšit upínací výšku u 3osého upínače na 125 nebo 150 mm. U 5osého upínače lze zvýšit upínací výšku na 200, 225 nebo 250 mm.
Při použití zvyšovacích adaptérů objednejte zároveň příslušné opěrné lišty 41030.

Dodávka s upevňovacími šrouby a válcovými kolíky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41020 Zvyšovací adaptéry 153 kB

Výkresy

Zvyšovací adaptéry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

HHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41020-025251,94 337,71 €
41020-050503,68 425,50 €
41020-07575 (25 + 50)5,27 763,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83