Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Prodlužovací hřídele s převlečnou maticí
41065

Prodlužovací hřídele s převlečnou maticí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:K prodloužení upínací šířky.
Dodávka s převlečnou maticí. Prodlužovací hřídele lze vzájemně libovolně kombinovat.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41065 Prodlužovací hřídele s převlečnou maticí 106 kB

Výkresy

Prodlužovací hřídele s převlečnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LUpínací rozsahCADPřís.CenaObjednat
41065-0606022-82 119,53 €
41065-12012082-142 159,40 €
41065-240240prodloužení o 240 mm 199,23 €
41065-480480prodloužení o 480 mm 389,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83