Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. O-kroužek z pryže (NBR).Provedení: Černé.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení A: se symbolem pro naplnění
Provedení B: se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

1) O-kroužek
2) Otvor pro odvzdušnění pouze v provedení B
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28030 Šroubovací zátky 223 kB

Výkresy (celkový přehled)

Šroubovací zátky

Šroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění

více informací

Výkresy

Šroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1CADPřís.CenaObjednat
28030-120014A20G1/499 0,48 €
28030-120038A20,5G3/8910 0,56 €
28030-128012A28G1/210,510,5 0,68 €
28030-131034A31G3/41211 0,93 €
28030-139100A39G11212 1,30 €
28030-149114A49G1 1/41313,5 1,90 €
28030-155112A55G1 1/214,714,5 2,12 €
28030-168200A68,5G21516 3,57 €
28030-1201415A20M14X1,599 0,48 €
28030-1201615A20M16X1,5910 0,56 €
28030-1281815A28M18X1,510,510 0,60 €
28030-1282015A28M20X1,510,510 0,68 €
28030-1282215A28M22X1,510,510 0,68 €

Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

více informací

Výkresy

Šroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a otvorem pro odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1CADPřís.CenaObjednat
28030-220014B20G1/499 0,55 €
28030-220038B20,5G3/8910 0,60 €
28030-228012B28G1/210,510,5 0,70 €
28030-231034B31G3/41211 1,02 €
28030-239100B39G11212 1,33 €
28030-249114B49G1 1/41313,5 2,00 €
28030-255112B55G1 1/214,714,5 2,52 €
28030-268200B68,5G21516 3,66 €
28030-2201415B20M14X1,599 0,55 €
28030-2201615B20M16X1,5910 0,62 €
28030-2281815B28M18X1,510,510 0,62 €
28030-2282015B28M20X1,510,510 0,70 €
28030-2282215B28M22X1,510,510 0,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83