|
|
28030_BŠroubové uzávěry, provedení B, se symbolem pro naplnění a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. O-kroužek z pryže (NBR).Provedení: Černé.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:1) O-kroužek 2) Otvor pro odvzdušnění Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28030-220014 | B | 20 | G1/4 | 9 | 9 | | | 0,55 € | | 28030-220038 | B | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 | | | 0,60 € | | 28030-228012 | B | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 | | | 0,70 € | | 28030-231034 | B | 31 | G3/4 | 12 | 11 | | | 1,02 € | | 28030-239100 | B | 39 | G1 | 12 | 12 | | | 1,33 € | | 28030-249114 | B | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 | | | 2,00 € | | 28030-255112 | B | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 | | | 2,52 € | | 28030-268200 | B | 68,5 | G2 | 15 | 16 | | | 3,66 € | | 28030-2201415 | B | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 | | | 0,55 € | | 28030-2201615 | B | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 | | | 0,62 € | | 28030-2281815 | B | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0,62 € | | 28030-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0,70 € | | 28030-2282215 | B | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 | | | 0,72 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|