|
|
28030_AŠroubové uzávěry, provedení A, se symbolem pro naplnění |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. O-kroužek z pryže (NBR).Provedení: Černé.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28030-120014 | A | 20 | G1/4 | 9 | 9 |  | | 0,48 € | | 28030-120038 | A | 20,5 | G3/8 | 9 | 10 |  | | 0,56 € | | 28030-128012 | A | 28 | G1/2 | 10,5 | 10,5 |  | | 0,68 € | | 28030-131034 | A | 31 | G3/4 | 12 | 11 |  | | 0,93 € | | 28030-139100 | A | 39 | G1 | 12 | 12 |  | | 1,30 € | | 28030-149114 | A | 49 | G1 1/4 | 13 | 13,5 |  | | 1,90 € | | 28030-155112 | A | 55 | G1 1/2 | 14,7 | 14,5 |  | | 2,12 € | | 28030-168200 | A | 68,5 | G2 | 15 | 16 |  | | 3,57 € | | 28030-1201415 | A | 20 | M14X1,5 | 9 | 9 |  | | 0,48 € | | 28030-1201615 | A | 20 | M16X1,5 | 9 | 10 |  | | 0,56 € | | 28030-1281815 | A | 28 | M18X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 0,60 € | | 28030-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 0,68 € | | 28030-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 10,5 | 10 |  | | 0,68 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|