Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
O-kroužek a ploché těsnění z pryže (NBR).
Reflektor z hliníku.
Šroub a šestihranná matice z oceli.
Provedení: Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost do 100 °C.
Tlaková odolnost při 20 °C až 10 bar, při 60 °C až 8 bar.
Reflektor bíle lakovaný, značkovací čárky, resp. stupnice černá.
Šroub a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Olejoznaky je možné využít jednak tak, jak je znázorněno, nebo mohou být nainstalovány přímo do otvorů se závitem. Vzdálenost mezi osami pro montážní otvory = L1 ±0,3.
Max. utahovací moment upevňovacích šroubů činí 5 Nm.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez teploměru
Provedení B: s teploměrem

1) Ploché těsnění
2) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28000 Olejoznaky 195 kB

Výkresy (celkový přehled)

Olejoznaky

olejoznaky, provedení A, bez teploměru

více informací

Výkresy

olejoznaky, provedení A, bez teploměru

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBD1HH1LL1L2L3Počet
upevňovacích
šroubů
CADPřís.CenaObjednat
28000-1076A27M1020211037644372 12,93 €
28000-1127A27M12191815112795802 16,99 €

Olejoznaky, provedení B, s teploměrem

více informací

Výkresy

Olejoznaky, provedení B, s teploměrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD1HH1LL1L2L3Počet
upevňovacích
šroubů
Stupnice teploměruCADPřís.CenaObjednat
28000-2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 17,46 €
28000-2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 22,07 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83