Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.
O-kroužek, z pryže (NBR), 70 Shore.
Reflektor z plastu.
Provedení: Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu, teplotní odolnost až do 90 °C, odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu a mrazu.
Reflektor bílý.
Upozornění:Použití v oblastech bez vnitřního tlaku.Odkaz na výkres:
1) Reflektor
2) O-kroužek
3) Kontrolní označení
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28006 Olejoznaky pro zalisování 199 kB

Výkresy

Olejoznaky pro zalisování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
28006-2420242014473 1,62 €
28006-3026302620483,5 1,97 €
28006-3632363224494 2,23 €
28006-42384238304104 2,67 €
28006-44404440324104 2,96 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83