|
|
28029Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. Měrka hladiny oleje ocel, fosfátovaná zinkem.Provedení: Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Tvar B má na boku u šestihranné hlavice odvzdušňovací otvor do 2 do 3,5 mm, v závislosti na velikosti šroubového uzávěru.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:1) Ploché těsnění 2) Otvor pro odvzdušnění pouze v provedení B Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28029-119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,59 € | | 28029-122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,62 € | | 28029-128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1,75 € | | 28029-134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 2,13 € | | 28029-142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2,56 € | | 28029-151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3,43 € | | 28029-1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,75 € | | 28029-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,91 € | | 28029-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 2,01 € | | 28029-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 2,04 € | | 28029-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | 2,06 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
28029-219014 | B | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 1,62 € | | 28029-222038 | B | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 1,66 € | | 28029-228012 | B | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 1,81 € | | 28029-234034 | B | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 2,20 € | | 28029-242100 | B | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 2,84 € | | 28029-251114 | B | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 3,67 € | | 28029-2191415 | B | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 2,01 € | | 28029-2211615 | B | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 2,20 € | | 28029-2261815 | B | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 2,28 € | | 28029-2282015 | B | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 2,35 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|