Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66.
Měrka hladiny oleje ocel, fosfátovaná zinkem.
Provedení: Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Provozní teplota: max. 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28029_A Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení A 135 kB

Výkresy

Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD

D1D3LL1SWCADPřís.CenaObjednat
28029-119014A19G1/447917 1,64 €
28029-122038A22G3/847,51018 1,68 €
28029-128012A28G1/247,51124 1,81 €
28029-134034A34G3/4591130 2,20 €
28029-142100A42G1510,51236 2,66 €
28029-1191415A19M14X1,547917 1,81 €
28029-1211615A21M16X1,547,51018 1,98 €
28029-1261815A26M18X1,547,51021 2,08 €
28029-1282015A28M20X1,5481024 2,10 €
28029-1282215A28M22X1,5481124 2,13 €