Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Šroubovací zátky s měrkou hladiny oleje, provedení B
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66. Měrka hladiny oleje ocel, fosfátovaná zinkem.Provedení: Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Tvar B má na boku u šestihranné hlavice odvzdušňovací otvor do 2 do 3,5 mm, v závislosti na velikosti šroubového uzávěru.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění 2) Otvor pro odvzdušnění
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.