Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kopolyesterový elastomer.Provedení: Tvrdost materiálu Shore 55D.Upozornění:Vhodné pro nouzové zastavení a trvalé používání.
Snižování energie: 39% až 62%.
Dynamická absorpce síly: 550 N až 7440 N.
Nájezdová rychlost: max. 5 m/s.

Profilové tlumiče jsou bezúdržbové a jsou dodávány hotové k montáži se speciálním upevňovacím šroubem.

Okolí: Odolnost vůči mikrobům, mořské vodě, chemikáliím a též s velmi dobrou odolností proti UV záření a ozónu. Neabsorbuje vodu a nebobtná.
Použití:Lineární suport a lineární vedení, pneumatické válce, nábytkářský průmysl, stroje a zařízení.Teplotní rozsah:-40 °C až +90 °CMontáž:Montážní poloha: libovolná.
Upevňovací šroub dodatečně zajistěte přípravkem LOCTITE.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Profilové tlumiče radiálně tlumící, tvrdé provedení

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBD

D1GHLZdvih
S
max. spotřeba energie
na zdvih v Nm
při trvalém zatížení
max. spotřeba energie
na zdvih v Nm
při nouzovém zastavení
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
26186-03015133038M5235152,75,73 15,25 €
26186-03919193950M5305196183 16,73 €
26186-04523204558M5365238,724325,82 €
26186-05232345268M54253211,7203 27,28 €
26186-06441436487M55354125463 32,42 €
26186-06837466888M55653766,5983 39,58 €
26186-079424679102M66464281,51066 52,61 €
26186-086455186109M6696451242066 65,14 €