Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kopolyesterový elastomer.Provedení: Tvrdost materiálu Shore 55D.Upozornění:Vhodné pro nouzové zastavení a trvalé aplikace.
Snižování energie: 58 % až 73 %.
Dynamická absorpce síly: 870 N až 35190 N.
Nájezdová rychlost: max. 5 m/s.

Profilové tlumiče jsou bezúdržbové a jsou dodávány hotové k montáži se speciálním upevňovacím šroubem.

Okolí: Odolné vůči mikrobům, mořské vodě a chemikáliím a mají velmi dobrou odolnost vůči ultrafialovému záření a ozonu. Žádná absorpce vody a žádné nabobtnání.

Upevňovací šrouby: Speciální šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, materiál 44SMn28 (automátová ocel SAE 1144) pozinkovaná:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem podle ISO 4762 – 8.8 ocel, černá:
M3x6, M4x8**, M5x10**

** S podložkou podle DIN 125, pozinkovaná ocel.
Použití:Lineární suport a lineární vedení, pneumatické válce, manipulační přístroje, stroje a zařízení.Teplotní rozsah:-40 °C až +90 °CMontáž:Montážní poloha: libovolná.
Upevňovací šroub dodatečně zajistěte přípravkem LOCTITE.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Profilové tlumiče axiálně tlumící

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloD

D1D2GHLZdvih
S
max. spotřeba energie
na zdvih v Nm
při trvalém zatížení
max. spotřeba energie
na zdvih v Nm
při nouzovém zastavení
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
26180-01205121115M31135231 7,76 €
26180-01707171522M41647691,7 9,42 €
26180-02109211826M5185910162,3 10,96 €
26180-02210221927M61961011,5216 15,15 €
26180-02812282536M62661229466 16,46 €
26180-03414343043M63061448876 33,11 €
26180-03716373348M633616651126 33,50 €
26180-04016403450M8358168213020 39,16 €
26180-04318433855M83881811216520 43,85 €
26180-04720474160M1241122014017350 50,34 €
26180-05022504464M1245122217022350 57,51 €
26180-05422544768M1247122220133450 60,94 €
26180-05724575073M1251122424230250 66,57 €
26180-06225625378M1254122530436150 70,44 €
26180-06527655782M1258122737446850 77,63 €
26180-07029706086M1261122942152450 90,54 €
26180-07231726391M16651631482559120 95,50 €
26180-080328069100M16691632570831120 104,41 €