Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kopolyesterový elastomer.Provedení: Tvrdost materiálu Shore 40D.
Upozornění:Vhodné pro nouzové zastavení a trvalé používání.
Snižování energie: 35% bis 64%.
Dynamická absorpce síly: 533 N až 10110 N.
Nájezdová rychlost: max. 5 m/s.

Profilové tlumiče jsou bezúdržbové a jsou dodávány hotové k montáži se speciálním upevňovacím šroubem.

Okolí: Odolnost vůči mikrobům, mořské vodě, chemikáliím a též s velmi dobrou odolností proti UV záření a ozónu. Neabsorbuje vodu a nebobtná.
Použití:Lineární suport a lineární vedení, pneumatické válce, manipulační přístroje, stroje a zařízení.Teplotní rozsah:-40 °C až +90 °CMontáž:Montážní poloha: libovolná.
Upevňovací šroub dodatečně zajistěte přípravkem LOCTITE.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Profilové tlumiče axiálně mírně tlumící, jemné provedení

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloD

D1D2GHLZdvih
S
max. spotřeba energie
na zdvih v Nm
při trvalém zatížení
max. spotřeba energie
na zdvih v Nm
při nouzovém zastavení
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
26182-01407141319M41547231,7 8,12 €
26182-01809181624M51859462,3 10,49 €
26182-02010201927M621610676 17,19 €
26182-02615262537M62861511,5156 18,33 €
26182-03216323044M63261623266 33,30 €
26182-03519353348M63661930366 39,35 €
26182-04019403451M63861934426 39,73 €
26182-04121413855M12411221486350 47,63 €
26182-04423444060M12451223637250 51,49 €
26182-04825484464M12491225819150 59,16 €
26182-05127514769M125212279211450 63,78 €
26182-05429545073M1255122912215850 68,34 €
26182-05830585378M1259123014915450 71,82 €
26182-06132615683M16621632163169120 77,90 €
26182-06434646087M16661634208254120 89,86 €