Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kopolyesterový elastomer.Provedení: Tvrdost materiálu Shore 40D.
Upozornění:Vhodné pro nouzové zastavení a trvalé používání.
Snižování energie: 25% až 45%.
Dynamická absorpce síly: 218 N až 3730 N.
Nájezdová rychlost: max. 5 m/s.

Profilové tlumiče jsou bezúdržbové a jsou dodávány hotové k montáži se speciálním upevňovacím šroubem.

Okolí: Odolnost vůči mikrobům, mořské vodě, chemikáliím a též s velmi dobrou odolností proti UV záření a ozónu. Neabsorbuje vodu a nebobtná.
Použití:Lineární suport a lineární vedení, pneumatické válce, nábytkářský průmysl, stroje a zařízení.Teplotní rozsah:-40 °C až +90 °CMontáž:Montážní poloha: libovolná.
Upevňovací šroub dodatečně zajistěte přípravkem LOCTITE.
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Profilové tlumiče radiálně tlumící

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBD

D1GHLZdvih
S
max. spotřeba energie
na zdvih v Nm
při trvalém zatížení
max. spotřeba energie
na zdvih v Nm
při nouzovém zastavení
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
26184-02917132938M5255171,21,83 11,70 €
26184-03722193750M5325222,35,43 12,89 €
26184-04325204358M5375253,58,13 19,88 €
26184-05035345068M5445355,88,33 20,98 €
26184-06343436387M55554312173 24,96 €
26184-06740466788M55954023333 30,46 €
26184-076464676102M66764634,5436 40,50 €
26184-083505183109M67365045746 50,12 €
26184-085506885111M873850689220 66,21 €