|
|
26180Profilové tlumiče axiálně tlumící |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kopolyesterový elastomer.Provedení: Tvrdost materiálu Shore 55D.Upozornění:Vhodné pro nouzové zastavení a trvalé aplikace. Snižování energie: 58 % až 73 %. Dynamická absorpce síly: 870 N až 35190 N. Nájezdová rychlost: max. 5 m/s.
Profilové tlumiče jsou bezúdržbové a jsou dodávány hotové k montáži se speciálním upevňovacím šroubem.
Okolí: Odolné vůči mikrobům, mořské vodě a chemikáliím a mají velmi dobrou odolnost vůči ultrafialovému záření a ozonu. Žádná absorpce vody a žádné nabobtnání.
Upevňovací šrouby: Speciální šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, materiál 44SMn28 (automátová ocel SAE 1144) pozinkovaná: M6x10, M8x14, M12x18, M16x26 Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem podle ISO 4762 – 8.8 ocel, černá: M3x6, M4x8**, M5x10**
** S podložkou podle DIN 125, pozinkovaná ocel.Použití:Lineární suport a lineární vedení, pneumatické válce, manipulační přístroje, stroje a zařízení.Teplotní rozsah:-40 °C až +90 °CMontáž:Montážní poloha: libovolná. Upevňovací šroub dodatečně zajistěte přípravkem Loctite.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | G | H | L | Zdvih S | max. spotřeba energie na zdvih v Nm při trvalém zatížení | max. spotřeba energie na zdvih v Nm při nouzovém zastavení | Utahovací moment šroubů Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26180-01205 | 12 | 11 | 15 | M3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | | | 7,76 € | | 26180-01707 | 17 | 15 | 22 | M4 | 16 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1,7 | | | 9,42 € | | 26180-02109 | 21 | 18 | 26 | M5 | 18 | 5 | 9 | 10 | 16 | 2,3 | | | 10,96 € | | 26180-02210 | 22 | 19 | 27 | M6 | 19 | 6 | 10 | 11,5 | 21 | 6 | | | 15,15 € | | 26180-02812 | 28 | 25 | 36 | M6 | 26 | 6 | 12 | 29 | 46 | 6 | | | 16,46 € | | 26180-03414 | 34 | 30 | 43 | M6 | 30 | 6 | 14 | 48 | 87 | 6 | | | 33,11 € | | 26180-03716 | 37 | 33 | 48 | M6 | 33 | 6 | 16 | 65 | 112 | 6 | | | 33,50 € | | 26180-04016 | 40 | 34 | 50 | M8 | 35 | 8 | 16 | 82 | 130 | 20 | | | 39,16 € | | 26180-04318 | 43 | 38 | 55 | M8 | 38 | 8 | 18 | 112 | 165 | 20 | | | 43,85 € | | 26180-04720 | 47 | 41 | 60 | M12 | 41 | 12 | 20 | 140 | 173 | 50 | | | 50,34 € | | 26180-05022 | 50 | 44 | 64 | M12 | 45 | 12 | 22 | 170 | 223 | 50 | | | 57,51 € | | 26180-05422 | 54 | 47 | 68 | M12 | 47 | 12 | 22 | 201 | 334 | 50 | | | 60,94 € | | 26180-05724 | 57 | 50 | 73 | M12 | 51 | 12 | 24 | 242 | 302 | 50 | | | 66,57 € | | 26180-06225 | 62 | 53 | 78 | M12 | 54 | 12 | 25 | 304 | 361 | 50 | | | 70,44 € | | 26180-06527 | 65 | 57 | 82 | M12 | 58 | 12 | 27 | 374 | 468 | 50 | | | 77,63 € | | 26180-07029 | 70 | 60 | 86 | M12 | 61 | 12 | 29 | 421 | 524 | 50 | | | 90,54 € | | 26180-07231 | 72 | 63 | 91 | M16 | 65 | 16 | 31 | 482 | 559 | 120 | | | 95,50 € | | 26180-08032 | 80 | 69 | 100 | M16 | 69 | 16 | 32 | 570 | 831 | 120 | | | 104,41 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|