|
|
26186Profilové tlumiče radiálně tlumící, tvrdé provedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kopolyesterový elastomer.Provedení: Tvrdost materiálu Shore 55D.Upozornění:Vhodné pro nouzové zastavení a trvalé používání. Snižování energie: 39% až 62%. Dynamická absorpce síly: 550 N až 7440 N. Nájezdová rychlost: max. 5 m/s.
Profilové tlumiče jsou bezúdržbové a jsou dodávány hotové k montáži se speciálním upevňovacím šroubem.
Okolí: Odolnost vůči mikrobům, mořské vodě, chemikáliím a též s velmi dobrou odolností proti UV záření a ozónu. Neabsorbuje vodu a nebobtná.Použití:Lineární suport a lineární vedení, pneumatické válce, nábytkářský průmysl, stroje a zařízení.Teplotní rozsah:-40 °C až +90 °CMontáž:Montážní poloha: libovolná. Upevňovací šroub dodatečně zajistěte přípravkem Loctite.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D | D1 | G | H | L | Zdvih S | max. spotřeba energie na zdvih v Nm při trvalém zatížení | max. spotřeba energie na zdvih v Nm při nouzovém zastavení | Utahovací moment šroubů Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26186-03015 | 13 | 30 | 38 | M5 | 23 | 5 | 15 | 2,7 | 5,7 | 3 | | | 15,25 € | | 26186-03919 | 19 | 39 | 50 | M5 | 30 | 5 | 19 | 6 | 18 | 3 | | | 16,73 € | | 26186-04523 | 20 | 45 | 58 | M5 | 36 | 5 | 23 | 8,7 | 24 | 3 | | | 25,82 € | | 26186-05232 | 34 | 52 | 68 | M5 | 42 | 5 | 32 | 11,7 | 20 | 3 | | | 27,28 € | | 26186-06441 | 43 | 64 | 87 | M5 | 53 | 5 | 41 | 25 | 46 | 3 | | | 32,42 € | | 26186-06837 | 46 | 68 | 88 | M5 | 56 | 5 | 37 | 66,5 | 98 | 3 | | | 39,58 € | | 26186-07942 | 46 | 79 | 102 | M6 | 64 | 6 | 42 | 81,5 | 106 | 6 | | | 52,61 € | | 26186-08645 | 51 | 86 | 109 | M6 | 69 | 6 | 45 | 124 | 206 | 6 | | | 65,14 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|