Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Prodlužovací prvky se používají k prodloužení kyvadlových podpěrek, pružných tlačných prvků, ustavovacích noh, opěrných šroubů podobných záležitostí.

Lze je přišroubovat na základní lišty a také přímo na základovou desku pomocí závitových adaptérů.
Příslušenství:Základové desky 01042.
Základová lišta 34000-15.
Opěrné šrouby 02037-01.
Opěry 02156.
Výkyvné opěrky 02005.
Přidržovací desky 33263.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 02035-01_Datasheet_32572_Prodlu_ovac_prvky_z_nerezov_oceli--cs 442 kB

Výkresy

Prodlužovací prvky, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1ELL1SWTCADPřís.CenaObjednat
02035-01-10025M10M1019,625111718 21,90 €
02035-01-10035M10M1019,635111718 23,26 €
02035-01-10050M10M1019,650111718 26,00 €
02035-01-10100M10M1019,6100111725 32,84 €
02035-01-10150M10M1019,6150111725 53,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83